PSR-MIS-C-S-NONC-M8-4P - Snímač bezpečnostního spínače
1533269

Bezkontaktní bezpečnostní spínač, senzor, do kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), typ konstrukce 4 (EN ISO 14119), nízký stupeň kódování, 1 NO/1 NC kontakt, kulaté provedení, 4pólový konektor M8

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Nákladově optimalizovaný bezpečnostní spínač
Osvědčený princip magnetického spínání
Kulaté provedení
Lze používat se standardním i zesíleným akčním členem
Technika připojení M8