WMS 6,4 (EX10)R YE CUS - Smršťovací bužírka
0800716

Smršťovací bužírka, Cívka, žlutá, rozsah průměrů kabelů: 2,1 ... 6,4 mm: uživatelsky definované, perforovaný nebo řezaný, způsob montáže: nasunutí, výška textového pole: 30000 mm, šířka textového pole: 10 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Jednotlivé štítky lze objednat v max. délce 30 mm
UL 224 (125 °C, 600 V, všechna vedení)
CSA.C22.2 č. 198.1 (125 °C, 600 V, všechna vedení)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531