Nekonečné smršťovací bužírky produktové řady WMS-2 HF... mají pomocí řezačky THERMOMARK E.CUTTER nebo E.CUTTER/P možnost osazení v individuálních délkách označovačů. Po dokončení procesu tisku, osazování a aplikace lze označené smršťovací bužírky volitelně smrštit manuálním zahřátím, a zafixovat je tak na kabelu/vodiči.
WMS-2 HF 50,8 (EX80)R YE
-
Smršťovací bužírka
0804539
Smršťovací bužírka, Cívka, žlutá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, rozsah průměrů kabelů: 25,4 ... 50,8 mm: bez potisku, neperforovaný, způsob montáže: nasunutí, Počet jednotlivých štítků: 1, délka role: 15 m, výška textového pole: 80 mm, šířka textového pole: 15000 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Trvalé a neztratitelné označení jednotlivých žil, vodičů, kabelů, pneumatických hadic a dalších válcovitých těles
Vysoká flexibilita, protože v kombinaci s řezacím a perforačním nožem lze realizovat individuální délky označovačů v rozsahu 3,45 mm ... 2000 mm (0,14" ... 78,7")
Pro zafixování v poloze lze volitelně smrštit jakýmkoli ručním působením tepla
Velký rozsah průměrů díky poměru smrštění 2:1
Celosvětově rozšířené a osvědčené v železničním průmyslu