VS-IP67B-IP67B-94D/2,0
-
Síťový kabel
1404986
Osazený kabel Ethernet, stíněný, 4párový, AWG 26 pružný (7drátový), RAL 9005 (sytá čerň), zástrčka RJ45/IP67, černá na zástrčku RJ45/IP67, černá, Line, délka 2 m
Detaily výrobku
| Produktová řada | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
| Typ senzoru | Ethernet |
| Počet pólů | 8 |
| Stíněno | ano |
| Rychlost přenosu | 1 GBit/s |
| Přenosová rychlost | 1 GBit/s |
| Vlnová impedance | 100 Ω |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Přípojka 1 | |
| Rozměrový výkres |
Obsazení pólů zástrčky RJ45
|
| Provedení | RJ45 Zástrčka, přímo, 8-pólový, Pojistka proti uvolnění |
| Počet pólů | 8 |
| Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT6 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
| Cykly zapojení | ≥ 750 |
| Zástrčná síla | 30 N (na každý signální kontakt) |
| Tažná síla | 50 N (na každý signální kontakt) |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Materiálem Kontakt | CuSn |
| Materiálem Povrch kontaktů | Ni/Au |
| Materiálem Držák kontaktů | PC |
| Barva (Pouzdro) | černá |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
| Krytí | IP67 |
| IP65 | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C |
| Přípojka 2 | |
| Rozměrový výkres |
Obsazení pólů zástrčky RJ45
|
| Provedení | RJ45 Zástrčka, přímo, 8-pólový, Pojistka proti uvolnění |
| Počet pólů | 8 |
| Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT6 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
| Cykly zapojení | ≥ 750 |
| Zástrčná síla | 30 N (na každý signální kontakt) |
| Tažná síla | 50 N (na každý signální kontakt) |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Materiálem Kontakt | CuSn |
| Materiálem Povrch kontaktů | Ni/Au |
| Materiálem Držák kontaktů | PC |
| Barva (Pouzdro) | černá |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
| Krytí | IP67 |
| IP65 | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C |
| Délka vedení | 2,00 m |
| Ethernet [94D] | |
| Rozměrový výkres |
|
| UL AWM Style | 2464 (80 °C / 300 V) |
| Počet pólů | 8 |
| Stíněno | ano |
| Typ vedení | Ethernet [94D] |
| Konstrukce vodiče | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Rychlost šíření signálu | 0,6 c |
| Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,16 mm |
| Signální vedení AWG | 26 |
| Průřez vodiče | 4x 2x 0,14 mm² |
| Průměr žíly, včetně izolace | 0,98 mm ±0,05 mm |
| Vnější průměr vedení | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Vnější plášť, materiál | PVC (zesílené) odolné vůči UV |
| vnější plášť, barva | černá RAL 9005 |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | PP |
| Dílčí žíla, barva | bílá/modrá-modrá, bílá/oranžová-oranžová, bílá/zelená-zelená, bílá/hnědá-hnědá |
| Tloušťka stěny vnější plášť | 0,80 mm |
| Krouceného páru | 2 žíly v páru |
| Celkové zkrucování | 4 páry podélně zkroucené |
| Optický kryt stínění | 85 % |
| Max. odpor vedení | < 140 Ω/km |
| Izolační odpor | ≥ 5 GΩ*km |
| Vlnová impedance | 100 Ω ±15 Ω (při 4 ... 100 MHz) |
| Výkonnost | < 56 nF/km |
| Kabel jmenovitého napětí | 72 V DC |
| 300 V AC | |
| Zkušební napětí žíla/žíla | 2500 V DC (2 s) |
| Zkušební napětí žíla/stínění | 2500,00 V DC (2 s) |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 30 mm |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 60 mm |
| Pevnost v tahu | 80 N |
| Odolnost vůči plameni | podle VW-1 |
| Odolnost vůči olejům | podle IEC 60811-2-1 |
| Jiná odolnost | odolné vůči UV (podle UL 1581, odstavec 1200) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
| Teplota prostředí (uložení) | 0 °C ... 50 °C |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C (kabel, pevné uložení) |
| -5 °C ... 60 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Objednací číslo | 1404986 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 50 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | ABN |
| Kód výrobku | ABNABM |
| GTIN | 4046356731508 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 148,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 140,437 g |
| Číslo celní sazby | 85444210 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (č. CAS: 119-47-1) |
| SCIP | 7f3141d9-2937-4249-b823-dfdb1f23bfdb |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno