NBC-MSX/ 8,0-94S/MSX SCO
-
Síťový kabel
1453389
Síťový kabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-pólový, PE-X bezhalogenové, černá, stíněná, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování: X, na Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování: X, délka kabelu: 8 m, pro železniční aplikace
Detaily výrobku
| aplikace | Síť |
| Typ senzoru | Ethernet |
| Počet pólů | 8 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Stíněno | ano |
| Kódování | X |
| Systém sběrnice | Ethernet |
| Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
| Ukazatel stavu | ne |
| Ukazatel stavu k dispozici | ne |
| Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Jmenovitý proud IN | 0,5 A |
| Přenosové médium | Měď |
| Rychlost přenosu | 10 GBit/s |
| Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT6A |
| Přípojka 1 | |
| Provedení | Zástrčka přímo M12 SPEEDCON |
| Druh zajištění | SPEEDCON |
| Druh kódování | X (Data) |
| Barva těla úchytky | černá |
| Materiálem | CuZn (Kontakt) |
| Ni/Au (Povrch kontaktů) | |
| PP (Držák kontaktu) | |
| TPU, hůře vznětlivý, samozhášecí (Tělo úchytky) | |
| Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný (Šroubení) | |
| Přípojka 2 | |
| Provedení | Zástrčka přímo M12 SPEEDCON |
| Druh zajištění | SPEEDCON |
| Druh kódování | X (Data) |
| Materiálem | CuZn (Kontakt) |
| Ni/Au (Povrch kontaktů) | |
| PP (Držák kontaktu) | |
| TPU, hůře vznětlivý, samozhášecí (Tělo úchytky) | |
| Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný (Šroubení) | |
| Délka vedení | 8 m |
| Ethernet BETAtrans® železniční aplikace CAT7 [94S] | |
| Rozměrový výkres |
|
| Hmotnost vedení | 59 kg/km |
| Hmotnost mědi | 28 kg/km |
| Počet pólů | 8 |
| Stíněno | ano |
| Typ vedení | Ethernet BETAtrans® železniční aplikace CAT7 [94S] |
| Konstrukce vodiče | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| signální doba běhu | 4,4 ns/m |
| Rychlost šíření signálu | 0,78 c |
| Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,16 mm |
| Signální vedení AWG | 26 |
| Průřez vodiče | 4x 2x 0,14 mm² |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1,05 mm ±0,1 mm |
| Vnější průměr vedení | 6,60 mm ±0,2 mm |
| Vnější plášť, materiál | PE-X |
| vnější plášť, barva | černá |
| Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | Zell-PE |
| Dílčí žíla, barva | bílá-modrá, bílá-oranžová, bílá-zelená, bílá-hnědá |
| Krouceného páru | 2 žíly v páru |
| druh párového stínění | hliníkem pokovená polyesterová fólie |
| Celkové zkrucování | 4 páry podélně zkroucené |
| Max. odpor vedení | ≤ 145 Ω/km |
| Izolační odpor | ≥ 5 GΩ*km |
| Vazební odpor | 5,00 mΩ/m (při 10 MHz) |
| Vlnová impedance | 100 Ω ±5 Ω (při 100 MHz) |
| Provozní kapacita | 44 nF (na kilometr) |
| Kabel jmenovitého napětí | 125 V AC (Uo) |
| Zkušební napětí žíla/žíla | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Zkušební napětí žíla/stínění | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 6 x D |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 40 mm |
| Pevnost v tahu | ≤ 60 N (krátkodobě) |
| ≤ 15 N (stále) | |
| Přeslechový útlum (NEXT) | 100 dB (při 1 MHz) |
| 99 dB (při 10 MHz) | |
| 95 dB (při 100 MHz) | |
| 92 dB (při 200 MHz) | |
| 90 dB (při 250 MHz) | |
| 83 dB (při 500 MHz) | |
| 81 dB (při 600 MHz) | |
| 80 dB (při 700 MHz) | |
| 77 dB (při 800 MHz) | |
| 75 dB (při 900 MHz) | |
| 74 dB (při 1000 MHz) | |
| 72 dB (při 1100 MHz) | |
| 70 dB (při 1200 MHz) | |
| Výkonový součet přeslechu na blízkém konci (PSNEXT) | 97 dB (při 1 MHz) |
| 96 dB (při 10 MHz) | |
| 92 dB (při 100 MHz) | |
| 89 dB (při 200 MHz) | |
| 87 dB (při 250 MHz) | |
| 80 dB (při 500 MHz) | |
| 78 dB (při 600 MHz) | |
| 77 dB (při 700 MHz) | |
| 74 dB (při 800 MHz) | |
| 72 dB (při 900 MHz) | |
| 71 dB (při 1000 MHz) | |
| 69 dB (při 1100 MHz) | |
| 67 dB (při 1200 MHz) | |
| Činitel zpětného útlumu (RL) | 24 dB (při 1 MHz) |
| 33,9 dB (při 10 MHz) | |
| 38,3 dB (při 100 MHz) | |
| 35,3 dB (při 200 MHz) | |
| 32,9 dB (při 250 MHz) | |
| 29,7 dB (při 500 MHz) | |
| 30,6 dB (při 600 MHz) | |
| 31 dB (při 700 MHz) | |
| 26,7 dB (při 800 MHz) | |
| 28,6 dB (při 900 MHz) | |
| 27,5 dB (při 1000 MHz) | |
| 26,9 dB (při 1100 MHz) | |
| 26,3 dB (při 1200 MHz) | |
| Přeslechový útlum (ACR) | 100 dB (při 1 MHz) |
| 99 dB (při 10 MHz) | |
| 93 dB (při 100 MHz) | |
| 88 dB (při 200 MHz) | |
| 86 dB (při 250 MHz) | |
| 78 dB (při 500 MHz) | |
| 74 dB (při 600 MHz) | |
| 72 dB (při 700 MHz) | |
| 69 dB (při 800 MHz) | |
| 67 dB (při 900 MHz) | |
| 65 dB (při 1000 MHz) | |
| 63 dB (při 1100 MHz) | |
| 61 dB (při 1200 MHz) | |
| Výkonový součet přeslechu (PS-ACR) | 97 dB (při 1 MHz) |
| 96 dB (při 10 MHz) | |
| 90 dB (při 100 MHz) | |
| 85 dB (při 200 MHz) | |
| 83 dB (při 250 MHz) | |
| 75 dB (při 500 MHz) | |
| 71 dB (při 600 MHz) | |
| 69 dB (při 700 MHz) | |
| 66 dB (při 800 MHz) | |
| 64 dB (při 900 MHz) | |
| 62 dB (při 1000 MHz) | |
| 60 dB (při 1100 MHz) | |
| 58 dB (při 1200 MHz) | |
| útlum stínění | 0,25 dB (při 1 MHz) |
| 0,76 dB (při 10 MHz) | |
| 2,49 dB (při 100 MHz) | |
| 3,69 dB (při 200 MHz) | |
| 4,18 dB (při 100 MHz) | |
| 5,6 dB (při 500 MHz) | |
| 6,74 dB (při 600 MHz) | |
| 7,32 dB (při 700 MHz) | |
| 7,89 dB (při 800 MHz) | |
| 8,5 dB (při 900 MHz) | |
| 9,11 dB (při 1000 MHz) | |
| 9,5 dB (při 1100 MHz) | |
| 9,9 dB (při 1200 MHz) | |
| 60,00 dB (do 1 000 MHz) | |
| Bezhalogenovost | dle EN 50267-2-1 |
| dle EN 60684-2 | |
| Odolnost vůči plameni | podle EN 60332-1-2 |
| EN 60332-3-25 | |
| podle ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| Hustota kouře | EN 61034-2 |
| Odolnost vůči olejům | dle EN 60684-2, 72 h při 100 °C, IRM 902 |
| Protipožární ochrana v kolejových vozidlech | BS 6853 (Kabel interní Ia, Ib, II / kabel externí Ia, Ib, II) |
| DIN 5510-2 (Stupeň protipožární ochrany 1, 2, 3, 4) | |
| EN 45545-2 (Úroveň nebezpečí HL1 - HL3) | |
| EN 50306-4 | |
| NF F16-101 (Klasifikace C / F1) | |
| NF F16-101 (Kabel interní A1, A2, B / kabel externí A1, A2, B) | |
| NFPA 130 | |
| PN-K-02511 (Třída A) | |
| UIC 564-2 (Třída A) | |
| Jiná odolnost | odolný vůči pohonným látkám (dle EN 60684-2, 72 h při 100 °C, IRM 903) |
| odolné vůči ozonu (podle EN 50306-4, 72 h při teplotě 40 °C, postup B, objemová koncentrace 200 x 10-6) | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 90 °C (Konektor M12) |
| M12 | |
| Označení normy | Konektor M12 |
| Objednací číslo | 1453389 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 50 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AF1 |
| Kód výrobku | AF1CMJ |
| GTIN | 4063151842307 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 478,9 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 478,9 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno