Seznam UL
ID schválení: FILE E 335024| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0,5 A | |||
cUL Listed
ID schválení: FILE E 335024| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0,5 A | |||
Síťový kabel, stíněná, Zástrčka přímo M12, na Zástrčka přímo RJ45 / IP20, délka kabelu: 20 m
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0,5 A | |||
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0,5 A | |||