FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN
-
Směrovač
2200515
Bezpečnostní zařízení, 10/100 Mbit/s, NAT, pokročilý firewall, VPN, funkčně rozšiřitelné pomocí licencí
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Šířka | 45 mm |
| Výška | 130 mm |
| Hloubka | 120,6 mm |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Barva | stříbrný |
| Materiál pouzdra | Kov |
| Ethernet | |
| Typ připojení | RJ45 |
| Rychlost přenosu | 10/100 MBit/s |
| Fyzika přenosu | Ethernet v RJ45 zkroucený pár |
| Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
| Kontrolky LED | Napájecí napětí, přenos dat, chyba, link, aktivity |
| Počet kanálů | 2 (Porty RJ45) |
| Kontakt signalizace | |
| Typ připojení | Připojení zástrčkou COMBICON se šroubovými svorkami |
| Dodatečný text | bez galvanického oddělení |
| VPN - uvolňovací tlačítko | |
| Typ připojení | S možností připojení a volitelně 24 V DC/250 mA |
| Funkčnost | |
| Základní funkce | Router s inteligentní ochranou firewall a VPN pro 10 tunelů (volitelně až 250 s doplňkovými licencemi), CIFS Integrity Monitoring (volitelně), kovové pouzdro, slot pro paměťovou kartu SD, rozšířené teplotní rozmezí, výkonný firewall / VPN: až 124MBit/s / 40 MBit/s |
| Systémové předpoklady | |
| Podporované prohlížeče | Potřebná podpora HTTPS |
| Typ produktu | Security Router pro nosnou lištu |
| Provedení | Stand-alone |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Bezpečnostní funkce | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) ve VPN | je podporován |
| Počet tunelů VPN | 10 (volit. až 250 tunelů s dodatečnou licencí) |
| Oprávnění | certifikáty X.509v3 s RSA nebo PSK |
| Integrita dat | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
| Podpora Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | Server nebo Relay agent |
| Filtrace | adresy MAC a IP, porty, protokoly |
| Propustnost dat Firewall | max. 124 MBit/s (Režim routeru, default firewall pravidla oboustranná průchodnost) |
| max. 61 MBit/s (Režim stealth, default firewall pravidla, oboustranná průchodnost) | |
| Regulace Firewall | konfigurovatelný Stateful-Inspection-Firewall s plným rozsahem funkcí |
| Základní funkce | Router s inteligentní ochranou firewall a VPN pro 10 tunelů (volitelně až 250 s doplňkovými licencemi), CIFS Integrity Monitoring (volitelně), kovové pouzdro, slot pro paměťovou kartu SD, rozšířené teplotní rozmezí, výkonný firewall / VPN: až 124MBit/s / 40 MBit/s |
| Režim Internet Protocol Security (IPsec) | Tunel ESP / transport ESP |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | dle protokolu 802.2 |
| Klient Network Time Protocol (NTP) | Klient / server |
| Remote Syslog Logging | na externí server |
| Směrování | Standard-Routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding |
| Ochrana proti | ochrana proti IP Spoofing, DoS a Syn Flood |
| Proces šifrování | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Propustnost Virtual Private Network (VPN) | max. 40 MBit/s (Režim routeru, VPN oboustranná průchodnost) |
| max. 27 MBit/s (Režim stealth, VPN oboustranná průchodnost) | |
| Místní diagnostika | P1, P2 Napájecí napětí US1, US2 zelená LED |
| po jedné LED na každý port Link aktivní zelená LED | |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 5,76 W |
| Napájení | |
| Napájecí napětí (DC) | 24 V DC (redundantní) |
| Rozmezí napájecího napětí | 11 V DC ... 36 V DC |
| Přípojka napájení | po COMBICON, max. průřez vodiče 2,5 mm² |
| Zbytkové vlnění | 3,6 VPP (v rámci rozsahu přípustného napětí) |
| Maximální příkon | 0,24 A |
| Příkon typický | 100 mA (při US = 24 V DC) |
| Funkce | |
| Kontakt hlášení spouštěcí napětí | 24 V DC (typicky) |
| Kontakt hlášení spouštěcí proud | 250 mA (zkratuvzdorný) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Shoda/schválení | |
| Shodnost | CE shoda |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Shodnost se směrnicemi elektromagnetické slučitelnosti | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 6 kV přeskok kontaktů, 8 kV vzdušný výboj |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (odolnost proti vyzařovanému rušení) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Burst) 2 kV elektrické vedení, 1kV datová linka | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Surge) power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV data line | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (odolnost proti rušení po vedení) 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55022 / třída B |
| Ukazatel stavu | LED: P1, P2, defekt, stav, chyba, LAN, WAN |
| Objednací číslo | 2200515 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN331 |
| GTIN | 4046356597289 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 897,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 725 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
| ECLASS-15.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | e441b8fd-2381-4120-8c35-421fb7d4b11d |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 22,05 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
FL MGUARD LIC FW RD - Licence 2701356
-
FL MGUARD LIC MODBUS INSPECTOR - Licence 2702980
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licence 1493074
-
FL MGUARD LIC CIM - Licence 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-100 - Licence 2702546
-
FL MGUARD LIC OPC INSP - Licence 2702191
-
FL MGUARD LIC FW/VPN RD - Licence 2702193
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Software 2981974
-
SD FLASH 2GB - Programová/konfigurační paměť 2988162
Vaše výhody
Centrální Management-Tool
Nejvyšší bezpečnost
Maximální výkon
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno