SAMPLE PTSM 0,5 PI/PL-8 SET - Sestava zástrčky
1714628

Sada vzorků, řada výrobků: SET

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bílé provedení: barevná stálost při letování a použití
Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Vysoká proudová kapacita 6 A u velmi malých rozměrů
Invertovaná zástrčka s kolíkovými kontakty pro výstupy přístrojů bezpečné na dotyk, nebo letmá spojení od kabelu ke kabelu
Intuitivně ovladatelné zablokování chrání před neúmyslným oddělením