HC-KIT-B06-R02
-
Sada zástrček
1409684
Sada konektorů, sestávající z: pouzdra konektoru a montážního krytu B6, 6pólové zástrčkové a zásuvkové vložky, kabelového šroubení M20
Detaily výrobku
| Typ produktu | Sada konektorů |
| Druh pouzdra | Kompletní pouzdro |
| aplikace | Výkon |
| Provedení | B6 |
| Počet pólů | 6 |
| rozložení konektoru | 6+PE |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Těsnění je k dispozici | ano |
| Ochranné víko | ano |
| Typ kontaktu | stočené |
| Kabelový vývod | boční |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 500 V |
| Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
| Jmenovitý proud | 24 A |
| Jmenovité napětí UN | 500 V |
| Jmenovitý proud IN | 16 A |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Technologie připojení | Šroubové připojení |
| Přípojka podle normy | IEC / EN |
| Průřez přípoje | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (platí pro pružné vodiče s koncovkou) |
| 0,5 mm² ... 2,5 mm² (platí pro pružné vodiče s koncovkou) | |
| Průřez přípoje AWG | 20 ... 14 |
| Utahovací moment | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (Přípojka PE) |
| 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Upevňovací šrouby k montáži pouzdra HEAVYCON) | |
| 0,5 Nm ... 0,8 Nm |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 43 mm |
| Výška | 83 mm |
| Délka | 80 mm |
| Montážní rozměr | |
| Šířka montážní otvor | 35 mm |
| Délka montážní otvor | 52 mm |
| Materiálem Pouzdro | Hliníkový tlakový odlitek |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál těsnění | NBR, vodivý |
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Materiál povrch kontaktu | Ag |
| Materiál držák kontaktu | PC |
| Materiál zajišťovacího třmenu | PA |
| Vnější průměr vedení | 6 mm ... 12 mm |
| 10 mm ... 12 mm (při UL 514 B) | |
| Vnější průměr vedení | 9 mm ... 13 mm |
| Mechanické údaje | |
| Typ zajištění | Třmen |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP65 |
| Rázová pevnost | IK09 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 100 °C |
| Způsob montáže | Montáž našroubováním |
| Objednací číslo | 1409684 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7AFX |
| GTIN | 4046356752435 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 382,3 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 383,3 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440113 |
| ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 48e135de-2f87-498d-a63b-cfdd0ae1f03a |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno