DC-B 6-SET-TB-M25-M-7X4-UT
-
Box T
1581036
DUPLICON, sestava hliníkového boxu T s kontaktní vložkou DUPLICON 6 x 4 mm2 + PE s 2 šroubovými svorkami na každý pól, provedení B6, krytí IP67, závit kabelového šroubení 2 x M25 (bez kabelového šroubení)
Detaily výrobku
| Typ produktu | Sada konektorů |
| Druh pouzdra | Set T-box |
| Provedení | DC-B6 |
| Počet pólů | 6 |
| Počet kabelových vývodů | 3 |
| Druh šroubení | se závitem M25 |
| Ochranné víko | ne |
| Kabelový vývod | boční |
| Šroubení Pg | bez |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Zatěžovací proud maximální | 32 A (L1/L2/L3) |
| Jmenovité napětí (II/2) | 1000 V |
| Jmenovité napětí (III/2) | 1000 V |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 400 V (L-PE) |
| 690 V (L-L) | |
| 630 V | |
| Jmenovité rázové napětí (II/2) | 6 kV |
| Jmenovité rázové napětí (III/2) | 8 kV |
| Jmenovité rázové napětí (III/3) | 6 kV |
| Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
| Jmenovitý proud | 25 A (při průřezu vodiče 4 mm²) |
| 25 A | |
| Odpor kontaktu | 1,5 mΩ |
| Jmenovitý proud IN | 25 A |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Technologie připojení | Šroubové připojení |
| Průřez přípoje | 0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² bez koncovky vodiče) |
| 0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² bez koncovky vodiče) | |
| Průřez přípoje AWG | 24 ... 12 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Délka odizolování dílčí žíly | 10 mm |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 75 mm |
| Výška | 122 mm |
| Délka | 89 mm |
| Barva | perlově šedá |
| Materiálem Pouzdro | Hliníkový tlakový odlitek |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál těsnění | NBR |
| Materiál pouzdra | Hliníkový odlitek |
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Materiál povrch kontaktu | Ag |
| Materiál držák kontaktu | PA |
| Materiál zajišťovacího třmenu | antikorozní ocel |
| Délka odizolování jednotlivých žil | 10 mm |
| Mechanické údaje | |
| Druh šroubení | se závitem M25 |
| Typ zajištění | Třmen |
| Cykly zapojení | ≥ 100 |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP65/IP66/IP67 | |
| Rázová pevnost | IK08 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 100 °C |
| Způsob montáže | Montáž našroubováním |
| Objednací číslo | 1581036 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7BFX |
| GTIN | 4046356154819 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 604,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 604 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121409 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
PC - Kódovací hvězdice 3040588
-
DC-B 6-A-HD-G - Těsnění 1602326
-
DC-B 6-A-SA - Montážní úhelník 1602313
-
T20-M4X12 - Šroub 1602410
-
DC-B 6-CT-P - Ochranné víko proti prachu 1581078
-
EB 2- 6 - Vkládací můstek 0201155
-
HC-M-BS-M25 - Uzavírací šroub 1645859
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelové šroubení 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelové šroubení 1411190
-
HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - Kabelové šroubení 1580228
-
G-INS-M25-S68N-NNES-S - Kabelové šroubení 1424527
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kabelové šroubení 1646007
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno