UMK-5REL/KSR-24/230/KRK5S/MSTB
-
Reléový modul
2908666
zákaznicky specifický reléový modul, s paticí pro pět malých přepínacích relé
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Typ produktu | Patice relé |
| Životnost mechanická | 3x 107 počet sepnutí |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů, vstup/výstup | |
| Izolace | Zesílená izolace |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů K10-K13 | |
| Izolace | Základní izolace |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů, vstup/výstup | |
| Izolační pevnost | 260 V |
| Jmenovité rázové napětí | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů K10-K13 | |
| Izolační pevnost | 260 V |
| Jmenovité rázové napětí | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 24 V DC |
| Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | 0,9 ... 1,1 |
| Rozsah vstupního napětí | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| Spínání | |
| Provedení kontaktů | Jednoduchý kontakt, 1 přepínací |
| Materiál kontaktu | AgNi |
| Spínací napětí maximální | 250 V AC/DC |
| Mezní trvalý proud | 6 A (Omezeno šířkou vývodů na výstupu) |
| Spínací výkon minimální | 3000 VA |
| Vstup | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Výstup | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Šířka | 78,5 mm |
| Výška | 90 mm |
| Hloubka | 64 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP00 |
| Druh ochrany (Místo montáže) | ≥ IP54 (Místo montáže) |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů, vstup/výstup | |
| Normy/předpisy | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů K10-K13 | |
| Normy/předpisy | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2908666 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 50 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK6 |
| Kód výrobku | DK61Y1 |
| GTIN | 4055626320267 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 239,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 230 g |
| Číslo celní sazby | 85364190 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (č. CAS: Nerelevantní) |
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 14b76bd2-86fb-4023-9edb-edeb07019fce |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 6,071 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno