PR2-RSP3-LDP-24DC/2X21 - Reléový modul
2834685

Kompletní montované reléové moduly s pružinovým připojením, sestávající z: Patice pro relé, zásuvné průmyslové relé s integrovanou LED, ochrannou diodou a aretačním tlačítkem ručního ovládání a příchytkou relé. Vstupní napětí: 24 V DC, 2 přepínače, 10 A

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Relé s připevnitelným ručním ovládáním a stavovou LED
Ochranná dioda je u typů DC integrovaná v relé
Logické uspořádání kontaktů díky 1/3patrové patici relé
4 typy přepínače s vícevrstvými pozlacenými kontakty
Mechanický ukazatel polohy sepnutí