PR2-RSC3-LDP-24DC/2X21 - Reléový modul
2834643

Předmontované reléové moduly se šroubovým připojením, sestávající z: Patice pro relé, průmyslových relé s integrovanou LED, ochrannou diodou a aretačním tlačítkem ručního ovládání a se svornicovou základnou. Vstupní napětí: 24 V DC, 2 přepínače, 10 A

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Ochranná dioda je u typů DC integrovaná v relé
Relé s připevnitelným ručním ovládáním a stavovou LED
Logické uspořádání kontaktů díky 1/3patrové patici relé
Mechanický ukazatel polohy sepnutí
4 typy přepínače s vícevrstvými pozlacenými kontakty