PLC-RSP- 24DC/ 1/SEN
-
Reléový modul
2967361
Rozhraní snímače PLC tvořené základní svornicí PLC-BSP...SEN s pružinovými svorkami a zásuvným miniaturním relé, s výkonovým kontaktem, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5; 1 spínací kontakt, vstupní napětí 24 V DC
Detaily výrobku
| Produktová řada | PLC-INTERFACE |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Životnost mechanická | 2x 107 počet sepnutí |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Stav údržby dat | |
| Datum poslední údržby dat | 12.09.2025 |
| Zkušební napětí (vinutí/kontakt) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., vinutí/kontakt) |
| strana cívky | |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 24 V DC |
| Typický vstupní proud při UN | 9 mA |
| Doba odezvy typická | 5 ms |
| typická doba návratu | 8 ms |
| Ochranné spínání | blokovací dioda, dioda na ochranu proti přepólování |
| Ukazatel provozního napětí | ano |
| Spínání | |
| Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt |
| Druh spínacího kontaktu | Jednoduchý kontakt |
| Materiál kontaktu | AgSnO |
| Spínací napětí maximální | 250 V AC/DC (Při napětích vyšších než 250 V (L1, L2, L3) mezi stejnými svorkami u sousedních modulů je třeba vložit oddělovací desku PLC-ATP. Můstkování potenciálu se pak provádí pomocí FBST 8-PLC...nebo...FBST 500...) |
| Spínací napětí minimální | 12 V AC/DC |
| Mezní trvalý proud | 6 A |
| zapínací proud maximální | na vyžádání |
| Minimální spínací proud | 10 mA |
| Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 140 W (při 24 V DC) |
| 20 W (při 48 V DC) | |
| 18 W (při 60 V DC) | |
| 23 W (při 110 V DC) | |
| 40 W (při 220 V DC) | |
| 1500 VA (při 250 V AC) | |
| Strana cívky | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
| Kontaktní strana | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 80 mm |
| Hloubka | 94 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V0 (Pouzdro) |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Normy/předpisy | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 | |
| DIN EN 50178/VDE 0160 (v příslušných částech) | |
| IEC 60255/DIN VDE 0435 (v příslušných částech) | |
| DIN EN 50178/VDE 0160 |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2967361 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | 08 |
| Kód výrobku | DK622A |
| GTIN | 4017918165215 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 31,65 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 31,65 g |
| Země původu | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
FBST 500-PLC BU - Nekonečný zásuvný můstek 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Nekonečný zásuvný můstek 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Jednoduchý zásuvný můstek 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Jednoduchý zásuvný můstek 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Jednoduchý zásuvný můstek 2967691
-
SBS10:UNBEDRUCKT - Označovací karta 1007248
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno