BC 17 REL-S/MSTB/R10K/R1K
-
Reléový modul
1003549
Reléový modul, standardní rozhraní pro požární signalizační zařízení, s pevně naletovaným miniaturním relé, 1 rozpojovač, vstupní napětí 24 V DC
Detaily výrobku
| Typ produktu | Reléový modul |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů, vstup/výstup | |
| Izolace | Základní izolace |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Stav údržby dat | |
| Datum poslední údržby dat | 12.09.2025 |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů, vstup/výstup | |
| Izolační pevnost | 250 V |
| Jmenovité rázové napětí | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| strana cívky | |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 24 V DC |
| Rozsah vstupního napětí | 19,2 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) |
| Typický vstupní proud při UN | 10 mA |
| Ochranné spínání | Můstkový usměrňovač; můstkový usměrňovač, varistor |
| Kondenzátor; Kondenzátor | |
| Ukazatel provozního napětí | LED |
| Spínání | |
| Provedení kontaktů | 1 rozpojovač |
| Materiál kontaktu | AgSnO2, pozlacený |
| Poznámka | Odpor 1 kΩ se k výstupu spíná v řadě a odpor 10 kΩ paralelně |
| Spínací napětí maximální | 30 V AC |
| Mezní trvalý proud | max. 10 mA |
| Vstup | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
| Výstup | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
| Šířka | 17,8 mm |
| Výška | 90 mm |
| Hloubka | 61 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Druh ochrany (Místo montáže) | ≥ IP54 (Místo montáže) |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů, vstup/výstup | |
| Normy/předpisy | EN 50178 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 1003549 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 50 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK6 |
| Kód výrobku | DK61Y1 |
| GTIN | 4055626470863 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 76 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 76 g |
| Číslo celní sazby | 85364190 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (č. CAS: Nerelevantní) |
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno