FL WLAN 24 EC 802-11 - Rádiový modul
2884130

WLAN-Client, 24 V DC, PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, Client-Adapter; Antenna Diversity; na webu založená správa; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Podpora 2,4 GHz a 5 GHz
Komunikace s transparentním protokolem na Layer 2
Nejvyšší zabezpečení podle IEEE 802.11i se šifrováním AES
Integrovaná speciální anténa (EPA)