FL BLUETOOTH AP
-
Rádiový modul
2737999
Bod přístupu Factoryline Wireless Bluetooth, Bluetooth V2.0, frekvenční pásmo 2,4 GHz, 1 rádiové rozhraní, WLAN-BlackChannelList, LEM, schválení pro jednotlivé státy; IP20, přípojka COMBICON 9 - 30 V DC, přípojka RJ45 LAN, DSUB9-RS232, anténní přípojka SMA(f)
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Typ produktu | Rádiový modul |
| Provedení | Stand-alone |
| Rádiová karta | |
| Počet | 1 |
| Provedení | Bluetooth, 2,4 GHz až 1 MBit/s |
| Montážní pokyny | pevně vestavěný |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 4,8 W |
| Napájení: Modulová elektronika | |
| Typ připojení | přes COMBICON |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 9 V DC ... 30 V DC |
| Napájecí proud | 200 mA |
| Příkon | 200 mA (při 24 V DC) |
| Ethernet | |
| Rozhraní | Ethernet |
| Počet | 1 |
| Typ připojení | Zásuvka RJ45 |
| Anténa | |
| Počet | 1 |
| Typ připojení | SMA (zástrčka) |
| Funkce | |
| Provozní režimy | Access point / Ethernet Client Adapter / (COM Server) |
| Konfigurace | Webovská správa |
| Automatický výběr kanálu | FHSS, AFH |
| Bezpečnost | 128-bitové šifrování dat |
| Filtr MAC | |
| Oprávnění | |
| PIN | |
| Nezjistitelný | |
| Povolení k provozu rádia | Evropa, další země v e-shopu |
| Podpora zemí | Austrálie (Speciální regulace: Konzultujte prosím s produktovým manažerem) |
| Belgie | |
| Bulharsko | |
| Dánsko | |
| Německo | |
| Estonsko | |
| Finsko | |
| Francie | |
| Řecko | |
| Velká Británie | |
| Irsko | |
| Island | |
| Izrael | |
| Itálie | |
| Kanada | |
| Lotyšsko | |
| Lichtenštejnsko | |
| Litva | |
| Lucembursko | |
| Malta | |
| Nizozemí | |
| Norsko | |
| Rakousko | |
| Polsko | |
| Portugalsko | |
| Rumunsko | |
| Rusko (Speciální regulace: Konzultujte prosím s produktovým manažerem) | |
| Švédsko | |
| Švýcarsko | |
| Singapur | |
| Slovensko | |
| Slovinsko | |
| Španělsko | |
| Česká republika | |
| Turecko | |
| Maďarsko | |
| USA | |
| Kypr (rep.) | |
| sériový | |
| Typ připojení | 9-pólový konektor D-SUB |
| Podporované protokoly | RS-232 |
| Wireless | |
| Název | Bluetooth |
| Typ připojení antény | SMA (zdířka) |
| Frekvenční rozsah | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (pásmo ISM) |
| Frekvenční pásmo | 2,4 GHz |
| Standardní rádio | Bluetooth 2.0 |
| Vysílací výkon | max. 14 dBm (automatická regulace) |
| Počet rádiových rozhraní | 1 |
| Připojitelné rádiové moduly | 7 |
| Podporuje profily | LAP, PAN, SPP |
| Šířka | 80 mm |
| Výška | 65 mm |
| Hloubka | 25 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 65 °C |
| Tlak vzduchu (provoz) | 795 hPa ... 1080 hPa (až do 2000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 90 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Způsob montáže | Montáž na stěnu, volitelně montáž na nosnou lištu |
| Montáž na stěnu | |
| Montážní pokyny | Externí nesměrová anténa OMNI, výměnná anténa |
| Objednací číslo | 2737999 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN2B1 |
| GTIN | 4046356042932 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 247,9 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 246,5 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | SE |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Komunikace s transparentním protokolem na Layer 2
Funkce koexistence WLAN AFH, LEM, Black Channel Listing
Dosah* až 200 m
Integrovaná speciální anténa (EPA)
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno