PV-SET 4ST/1000DC/F-SPD-SC-2
-
Sada přístrojů přepěťové ochrany
2905540
Přepěťová ochrana v pouzdře IP65 pro DC stranu měniče pro čtyřstringová fotovoltaická zařízení do 1000 V DC, připojení přes SUNCLIX zástrčku/zásuvku. S držáky pojistek pro L+ a L-.
Detaily výrobku
| Zkušební třída IEC | PV T1 |
| PV T2 | |
| Provedení | Instalační kryt / pouzdro |
| Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky, kontakt dálkové signalizace |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | II |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Indikace / Dálkové hlášení | |
| Spínací funkce | Přepínací kontakt, 1 pólový |
| Provozní napětí maximální Umax AC | 250 V AC |
| Provozní napětí maximální Umax DC | 30 V DC |
| Provozní proud maximální Imax | 1,5 A AC (250 V AC) |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Typ připojení | MC 1,5/3 |
| Závit šroubu | M2 |
| Utahovací moment min. | 0,25 Nm |
| Utahovací moment | 2 lbf-in. ... 4 lbf-in. |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,14 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 1,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,14 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 1,5 mm² |
| Šířka | 360 mm |
| Výška | 254 mm |
| Hloubka | 165 mm |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V-2 |
| V-0 (Steckverbinder) | |
| Materiál kryt | Polykarbonát zesílený skelným vláknem |
| Materiál pouzdra | Polykarbonát zesílený skelným vláknem |
| Materiál konektor | PA |
| Směr působení | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| jmenovitý zátěžový proud IL | 80 A DC |
| Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 20 µA (DC) |
| ≤ 350 µA (AC) | |
| Příkon Standby PC | ≤ 25 mVA |
| Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 15 kA |
| Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Celkový rázový proud ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Celkový rázový proud ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Ochranná úroveň Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| Ochranná úroveň Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
| Doba odezvy tA | ≤ 25 ns |
| Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení | není nutná |
| Ochranné zapojení strana stejnosměrného napětí (DC) | |
| Odolnost proti zatěžovacímu rázovému napětí Uimp | 8 kV |
| Nejvyšší trvalé napětí UCPV | 1000 V DC |
| Zkratuvzdornost ISCPV | 10,6 A DC (na každý řetěz) |
| Zkratový proud ISCSTC | 8,5 A DC (na každý řetěz) |
| Napětí při běhu naprázdno UOCSTC | 830 V DC (Solární generátor) |
| Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Doba odezvy tA | ≤ 25 ns |
| Zkušební bleskový proud (10/350) µs, maximální hodnota proudu Iimp | 5 kA |
| Celkový rázový proud ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Celkový rázový proud ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení | není nutná |
| Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 15 kA |
| jmenovitý zátěžový proud IL | 80 A DC |
| Trvalý provozní proud ICPV | 40 A DC |
| Nejvyšší trvalé napětí UCPV | 1000 V DC |
| Zkratuvzdornost ISCPV | 10,6 A DC (na každý řetěz) |
| Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 20 µA (DC) |
| ≤ 350 µA (AC) | |
| Ochranná úroveň Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| Ochranná úroveň Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
| Příkon Standby PC | ≤ 25 mVA |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP65 |
| IP65 | |
| Rázová pevnost | IK08 |
| Okolní podmínky | A, B |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 45 °C |
| Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | EN 50539-11 |
| Normy/předpisy | IEC 61439-2 |
| Poznámka | 2009 |
| Normy/předpisy | EN 61439-2 |
| Normy/předpisy | EN 50539-11 |
| Poznámka | 2013 |
| Způsob montáže | Na omítku / montáž na stěnu |
| Objednací číslo | 2905540 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 25 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | CL1 |
| Kód výrobku | CL132E |
| GTIN | 4046356960526 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 42,65 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 42,65 g |
| Číslo celní sazby | 85363030 |
| Země původu | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno