PV-SET 2ST/1000DC/32A-2MPP-SC
-
Sada přístrojů přepěťové ochrany
2800993
Přepěťová ochrana v pouzdře IP65 pro DC stranu měniče se dvěma trackery MPP do 1000 V DC, připojení přes zástrčku/zdířku SUNCLIX, zásuvné varistory s tepelným rozpojovacím zařízením mezi L+, L- a zemí/PE.
Detaily výrobku
| Zkušební třída IEC | PV T2 |
| Provedení | Instalační kryt / pouzdro |
| Odstup od aktivních a uzemněných částí | 8 mm |
| Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | II |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Jmenovitý proud IN | 25 A DC (pro každý MPP) |
| Indikace / Dálkové hlášení | |
| Spínací funkce | Přepínací kontakt, 1 pólový |
| Provozní napětí | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Provozní proud | 5 mA AC ... 1,5 A |
| 1,5 A DC | |
| PE | |
| Typ připojení | Šroubové svornice |
| Závit šroubu | M5 |
| Utahovací moment min. | 4,5 Nm |
| Utahovací moment | 30 lbf-in. (UL) |
| Délka odizolování | 16 mm |
| Typ připojení | MC 1,5/3 |
| Závit šroubu | M2 |
| Utahovací moment min. | 0,25 Nm |
| Utahovací moment | 2 lbf-in. ... 4 lbf-in. |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,14 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 1,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,14 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 1,5 mm² |
| Šířka | 200 mm |
| Výška | 200 mm |
| Hloubka | 122 mm |
| Dělicí jednotka | 9 M |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 (Gehäuse / Deckel) |
| V0 (Steckverbinder) | |
| Materiál kryt | Polykarbonát, průhledný |
| Materiál pouzdra | Polykarbonát zesílený skelným vláknem |
| Materiál konektor | PA |
| Směr působení | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Maximální trvalé napětí UC | 1000 V DC |
| jmenovitý zátěžový proud IL | ≤ 80 A DC |
| Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 20 µA |
| ≤ 250 µA AC | |
| Příkon Standby PC | ≤ 20 mW |
| Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs (L+) - (L-) | 15 kA |
| Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs (L-) - PE | 15 kA |
| Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs (L+) - (L-) | 40 kA |
| Celkový rázový proud ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Ochranná úroveň Up (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV |
| Ochranná úroveň Up (L+) - PE | ≤ 3,7 kV |
| Ochranná úroveň Up (L-) - PE | ≤ 3,7 kV |
| Zbytkové napětí Ures (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV (při In) |
| ≤ 3,1 kV (při 5 kA) | |
| ≤ 3,5 kV (při 10 kA) | |
| ≤ 4 kV (při 20 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (při 30 kA) | |
| ≤ 5 kV (při 40 kA) | |
| Zbytkové napětí Ures (L+) - PE | ≤ 3,7 kV (při In) |
| ≤ 3,1 kV (při 5 kA) | |
| ≤ 3,5 kV (při 10 kA) | |
| ≤ 4 kV (při 20 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (při 30 kA) | |
| ≤ 5 kV (při 40 kA) | |
| Zbytkové napětí Ures (L-) - PE | ≤ 3,7 kV (při In) |
| ≤ 3,1 kV (při 5 kA) | |
| ≤ 3,5 kV (při 10 kA) | |
| ≤ 4 kV (při 20 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (při 30 kA) | |
| ≤ 5 kV (při 40 kA) | |
| Doba odezvy tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Doba odezvy tA (L+) - PE | ≤ 25 ns |
| Doba odezvy tA (L-) -PE | ≤ 25 ns |
| Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení | není nutná |
| Ochranné zapojení strana stejnosměrného napětí (DC) | |
| Odolnost proti zatěžovacímu rázovému napětí Uimp | 6 kV |
| Zkratový proud ISCSTC | 25 A DC (pro každý MPP) |
| Napětí při běhu naprázdno UOCSTC | 830 V DC (Solární generátor) |
| Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs (L+) - (L-) | 40 kA |
| Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs (L-) – PE | 40 kA |
| Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs (L+) – PE | 40 kA |
| Doba odezvy tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Doba odezvy tA (L+) - PE | ≤ 25 ns |
| Doba odezvy tA (L-) -PE | ≤ 25 ns |
| Doporučená vstupní ochrana maximální | není nutná |
| Celkový rázový proud ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Izolační odpor Riso | > 5 GΩ (při 500 V DC) |
| Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení | není nutná |
| Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs (L+) - (L-) | 15 kA |
| Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs (L+) – PE | 15 kA |
| Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs (L-) - PE | 15 kA |
| jmenovitý zátěžový proud IL | ≤ 80 A DC |
| Zbytkové napětí Ures (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV (při In) |
| ≤ 3,1 kV (při 5 kA) | |
| ≤ 3,5 kV (při 10 kA) | |
| ≤ 4 kV (při 20 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (při 30 kA) | |
| ≤ 5 kV (při 40 kA) | |
| Zbytkové napětí Ures (L+) - PE | ≤ 3,7 kV (při In) |
| ≤ 3,1 kV (při 5 kA) | |
| ≤ 3,5 kV (při 10 kA) | |
| ≤ 4 kV (při 20 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (při 30 kA) | |
| ≤ 5 kV (při 40 kA) | |
| Zbytkové napětí Ures (L-) - PE | ≤ 3,7 kV (při In) |
| ≤ 3,1 kV (při 5 kA) | |
| ≤ 3,5 kV (při 10 kA) | |
| ≤ 4 kV (při 20 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (při 30 kA) | |
| ≤ 5 kV (při 40 kA) | |
| Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 20 µA |
| ≤ 250 µA AC | |
| Ochranná úroveň Up (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV |
| Ochranná úroveň Up (L+) - PE | ≤ 3,7 kV |
| Ochranná úroveň Up (L-) - PE | ≤ 3,7 kV |
| Příkon Standby PC | ≤ 20 mW |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP65 |
| IP65 | |
| Rázová pevnost | IK08 |
| Okolní podmínky | A, B |
| Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 55 °C |
| Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | EN 50539-11 |
| Normy/předpisy | IEC 61439-2 |
| Poznámka | 2011 |
| Normy/předpisy | EN 61439-2 |
| Poznámka | 2011 |
| Normy/předpisy | EN 50539-11 |
| Poznámka | Přepěťová ochrana |
| Způsob montáže | Na omítku / montáž na stěnu |
| Objednací číslo | 2800993 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | CL1 |
| Kód výrobku | CL1341 |
| GTIN | 4046356667937 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 2 000 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 2 000 g |
| Číslo celní sazby | 85363030 |
| Země původu | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno