PV-SET 1000 DC/AC
-
Sada přístrojů přepěťové ochrany
2804458
Přepěťová ochrana v pouzdře IP65 pro stranu AC a DC měniče pro jednotlivá stringová fotovoltaická zařízení do 1000 V DC.
Detaily výrobku
| Zkušební třída IEC | II |
| T2 | |
| EN Type | T2 |
| Provedení | Instalační kryt / pouzdro |
| Počet pólů | 2 |
| Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Jmenovité napětí UN | 230 V AC (UN) |
| Jmenovitý proud IN | 80 A AC/DC |
| Typ připojení | Šroubové svornice |
| Závit šroubu | M5 |
| Utahovací moment min. | 4,5 Nm |
| Délka odizolování | 16 mm |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 1,5 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 25 mm² |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 1,5 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 35 mm² |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 254 mm |
| Výška | 180 mm |
| Hloubka | 110 mm |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál pouzdra | PBT/PA |
| Směr působení | DC: (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) / AC: L-N & N-PE |
| Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maximální trvalé napětí UC | 1000 V DC |
| Nejvyšší trvalé napětí UC (L-N) | 335 V AC |
| Nejvyšší trvalé napětí UC (N-PE) | 260 V AC |
| jmenovitý zátěžový proud IL | ≤ 80 A DC |
| Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 1 µA (AC) |
| ≤ 20 µA (DC) | |
| Příkon Standby PC | ≤ 20 mW (DC) |
| Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 15 kA (DC) |
| 20 kA (AC) | |
| Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 30 kA (DC) |
| 40 kA (AC) | |
| Schopnost zhášení následného proudu lfi (N-PE) | 100 A |
| Ochranná úroveň Up | ≤ 5 kV |
| Ochranná úroveň Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
| Ochranná úroveň Up (L-PE) | ≤ 2 kV |
| Ochranná úroveň Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Ochranná úroveň Up (L+) - (L-) | ≤ 5 kV |
| Ochranná úroveň Up (L+/L-) - PE | ≤ 5 kV |
| Doba odezvy tA | ≤ 25 ns |
| Doba odezvy tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Maximální předjištění při průchozí kabeláži V | ≤ 80 A (gL/gG (strana AC) s 16 mm²) |
| Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení | ≤ 125 A (gL/gG (AC strana)) |
| Ochranné zapojení PV strana střídavého napětí (AC) | |
| Jmenovité provozní napětí Ue | 230 V AC |
| Jmenovitá frekvence fn | 50 Hz (60 Hz) |
| Jmenovité napětí Un | 230 V AC |
| Odolnost proti zatěžovacímu rázovému napětí Uimp | 6 kV |
| Jmenovitý proud IN | 80 A |
| Ochranné zapojení strana stejnosměrného napětí (DC) | |
| Odolnost proti zatěžovacímu rázovému napětí Uimp | 6 kV |
| Nejvyšší trvalé napětí UCPV | 1000 V DC |
| Zkratuvzdornost ISCPV | 80 A |
| Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 30 kA (DC) |
| 40 kA (AC) | |
| Doba odezvy tA | ≤ 25 ns |
| Zkušební bleskový proud (10/350) µs, maximální hodnota proudu Iimp | 12 kA |
| Maximální předjištění při průchozí kabeláži V | ≤ 80 A (gL/gG (strana AC) s 16 mm²) |
| Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení | ≤ 125 A (gL/gG (AC strana)) |
| Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 15 kA (DC) |
| 20 kA (AC) | |
| jmenovitý zátěžový proud IL | ≤ 80 A DC |
| Nejvyšší trvalé napětí UCPV | 1000 V DC |
| Zkratuvzdornost ISCPV | 80 A |
| Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 1 µA (AC) |
| ≤ 20 µA (DC) | |
| Ochranná úroveň Up | ≤ 5 kV |
| Ochranná úroveň Up (L+) - (L-) | ≤ 5 kV |
| Ochranná úroveň Up (L+/L-) - PE | ≤ 5 kV |
| Příkon Standby PC | ≤ 20 mW (DC) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP65 |
| Okolní podmínky | A, B |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 40 °C |
| Výška | max. 2000 m |
| Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | IEC 61643-1 / IEC 60664-1 / EN 61643-11 |
| Normy/předpisy | IEC 61643-1 |
| Poznámka | 2005 |
| Normy/předpisy | EN 61643-11/A11 |
| Poznámka | 2007 |
| Způsob montáže | Na omítku / montáž na stěnu |
| Objednací číslo | 2804458 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | CL1 |
| Kód výrobku | CL132E |
| GTIN | 4046356317849 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 854 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 764,7 g |
| Číslo celní sazby | 85363030 |
| Země původu | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno