VMT 7015 - Panelový počítač
2400160

Konfigurovatelné IPC v IP65 s dotykovou obrazovkou, 15" displej, uzavřené pouzdro. Konfigurovatelné: mj. datová paměť a operační systém.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku







Vaše výhody

Kompletně uzavřené pouzdro v IP65
Energeticky účinné procesory Intel® ATOM™
Konstrukce bez ventilátoru
Rozsáhlý program příslušenství
Optimální připojení k síti přes Gigabit-Ethernet nebo WLAN
Rozšířený rozsah teplot