VMT - mobilita lehce vytvořena!
VMT 7012 je výkonné terminálové PC s dotykovou obrazovkou a čelním USB, které je vestavěno do robustního pouzdra ze slitiny hliníku s plastovou clonou a s dokonalým tvarem. Terminál je dodáván sériově se softwarovou klávesnicí. Na softwarové klávesnici jsou k dispozici všechna alfanumerická tlačítka standardní klávesnice. Navíc je možné přepnout na oddělenou číselnou klávesnici.
VMT 7012 disponuje 12,1“ barevným displejem TFT s vysokou rozlišovací schopností s rozlišením 1024 x 768 obrazových bodů.
Plochý terminál se vyznačuje především vysokým krytím IP65 a jednoduchou a přímou montáží na stroji. Prostřednictvím zdroje napětí 10 - 35 V je VMT 7012 zvláště vhodný pro mobilní použití.
Montáž je možná podle výběru přes úhlový držák (levý a pravý), stolní patku, zavěšení Vesa Standard nebo připojovací výložníkový adaptér Rittal.
Následující prvky vybavení jsou individuálně konfigurovatelné: mj. ukládání dat a operační systém.
VMT 7012
-
Panelový počítač
2400159
Konfigurovatelné IPC v IP65 s dotykovou obrazovkou, 12,1" displej, uzavřené pouzdro. Konfigurovatelné: mj. datová paměť a operační systém.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Kompletně uzavřené pouzdro v IP65
Energeticky účinné procesory Intel® ATOM™
Konstrukce bez ventilátoru
Optimální připojení k síti přes Gigabit-Ethernet nebo WLAN
Rozsáhlý program příslušenství
Rozšířený rozsah teplot