VMT – mobilita lehce vytvořena!
VMT 7008 je výkonné terminálové PC s dotykovou obrazovkou a čelním USB, které je vestavěno do robustního pouzdra ze slitiny hliníku s plastovou clonou a s dokonalým tvarem. Terminál je dodáván sériově se softwarovou klávesnicí. Na softwarové klávesnici jsou k dispozici všechna alfanumerická tlačítka standardní klávesnice. Navíc je možné přepnout na oddělenou číselnou klávesnici.
VMT 7008 disponuje 8“ barevným displejem TFT s vysokou rozlišovací schopností s rozlišením 800 x 480 obrazových bodů.
Plochý terminál se vyznačuje především vysokou třídou ochrany IP65 a jednoduchou a přímou montáží na stroji. Prostřednictvím zdroje napětí 10-35 V je VMT 7008 zvláště vhodný pro mobilní použití.
Montáž je možná podle výběru přes úhlový držák (levý a pravý), stolní patku, zavěšení Vesa Standard nebo připojovací výložníkový adaptér Rittal.
VMT 7008
-
Panelový počítač
2400161
Konfigurovatelné IPC v IP65 s dotykovou obrazovkou, 8" displej, uzavřené pouzdro. Konfigurovatelné: mj. datová paměť a operační systém.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Kompletně uzavřené pouzdro v IP65
Energeticky účinné procesory Intel® ATOM™
Konstrukce bez ventilátoru
Rozšířený rozsah teplot
Optimální připojení k síti přes Gigabit-Ethernet nebo WLAN
Rozsáhlý program příslušenství