VMT mobilita lehce vytvořena!
VMT 5015 je výkonné terminálové PC v IP65 s dotykovou obrazovkou a možným čelním USB, které je vestavěno do robustního pouzdra ze slitiny hliníku a s dokonalým tvarem. Odpadní teplo procesoru je odváděno přes zadní stěnu terminálu vytvořenou jako chladič do okolního vzduchu. Terminál je dodáván sériově se softwarovou klávesnicí. Na softwarové klávesnici jsou k dispozici všechna alfanumerická tlačítka standardní klávesnice. Navíc je možné přepnout na oddělenou číselnou klávesnici.
VMT 5015 disponuje 15" barevným displejem TFT s vysokou rozlišovací schopností s rozlišením 1024 x 768 obrazových bodů.
Plochý IPC se vyznačuje především vysokou třídou ochrany IP65 a jednoduchou a přímou montáží na stroji. Prostřednictvím zdroje napětí 19 - 29 V je VMT 5015 zvláště vhodný pro mobilní použití.
Montáž je možná podle výběru přes úhlový držák (levý a pravý), stolní patku, zavěšení Vesa Standard, připojovací výložníkový adaptér Rittal.
Následující prvky vybavení jsou individuálně konfigurovatelné: Procesor, operační paměť a operační systém.
VMT 5015
-
Panelový počítač
2887603
Konfigurovatelné IPC v IP65 s dotykovou obrazovkou, 15" displej, uzavřené pouzdro. Konfigurovatelné: mj. procesor, operační paměť a operační systém.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení