VL2 PPC 2000
-
Panelový počítač
2400334
Valueline®–Bezventilátorový průmyslový panelový počítač (PPC) s krytím IP66 a procesorem Intel® Celeron® N2930. Až 8 GB RAM. Velkokapacitní paměť volitelně typu HDD a SSD. K dispozici je volitelný slot pro kartu PCI nebo PCIe.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Typ produktu | Panelový počítač |
| Počítačová data | |
| Procesor | Intel® Celeron® N2930 1.83 GHz/2.16 GHz |
| Operační systém | žádný operační systém |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Pracovní paměť | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| Datová paměť | bez datové paměti |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 150 GB | |
| Chlazení | pasivní |
| PCI možnost 1 | bez zásuvného místa |
| PCI | |
| PCIe x1 | |
| Systém Raid | bez systému RAID |
| Zásuvná místa | PCI/PCIe optional |
| Displej | |
| Typ displeje | 39.6 cm / 15.6"-TFT |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| Rozlišení obrazovky | 1366 x 768 Pixel (WXGA), 15.6" TFT; 18.5" TFT |
| 1920 x 1080 Pixel (Full HD) | |
| Dotyková technologie | projektivně-kapacitní, desetibodová obsluha |
| Typ osvětlení displeje | LED |
| Jas | 300 cd/m² typický (regulovatelný) |
| MTBF | > 50000 h (V závislosti na konfiguraci) |
| Barevná paleta | 16,7 mil. barev |
| Grafická karta | Intel® HD Grafics |
| Životnost baterie | 5 let (typ.) |
| Napájení | |
| Síťová část | 24 V DC ±20 % |
| Hodiny reálného času | |
| Hodiny reálného času | ano (napájeno baterií) |
| Rozhraní | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 4x USB 2.0 | |
| Volitelná rozhraní | bez volitelného rozhraní |
| 2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485) | |
| 2x Ethernet, 1x zvukový výstup (3,5 mm), 1x zvukový vstup (3,5 mm) | |
| Výstup z monitoru | 1x displejový port |
| Síť | 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 |
| Sada čipů LAN | Intel® I210-AT |
| Montážní rozměr | |
| Šířka / Výška / Hloubka vestavby | 394,4 mm / 263,2 mm / (Výřez ve stěně pro displej 15,6") |
| 455 mm / 303,2 mm / (Výřez ve stěně pro displej 18,5") | |
| 522 mm / 344 mm / (Výřez ve stěně pro displej 21,5") | |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP66 (přední strana), IP30 (zadní strana) |
| Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 45 °C (s HDD) |
| -20 °C ... 60 °C (s SSD) | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Šok | 15g, 11 ms, podle IEC 60068-2-27 |
| Vibrace (provozní) | DIN EN 60068-2-6 |
| Způsob montáže | Stěnový výřez |
| Objednací číslo | 2400334 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DRB |
| Kód výrobku | DRBAAB |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 10 318 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 9 318 g |
| Číslo celní sazby | 84715000 |
| Země původu | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead titanium zirconium oxide (č. CAS: 12626-81-2) |
| Lead titanium trioxide (č. CAS: 12060-00-3) | |
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
Kompatibilní produkty
-
-
VL2 4 GB SLC SSD SATA KIT - Paměť 2400335
-
VL2 8 GB SLC SSD SATA KIT - Paměť 2400336
-
VL2 16 GB SLC SSD SATA KIT - Paměť 2400337
-
VL2 32 GB SLC SSD SATA KIT - Paměť 2400338
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptér 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptér 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - Modul zálohování 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Sada montážního rámu 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - USB kabel 1405578
-
VS-08-SD-F - Ochranné víko 1652606
-
VL2 480 GB SSD KIT - Paměť 2403834
-
VL 2.0M DP CABLE - Spojovací kabel 2404774
-
VL2 150 GB SSD SATA KIT - Paměť 1054580
-
VL2 240 GB SSD KIT - Paměť 2403833
-
VL2 500 GB HDD SATA KIT - Paměť 1054264
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - Chladicí jednotka 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - Příslušenství 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - Vestavný rám pevného disku 2403291
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - ENTRY - Softwarový balík 1096118
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - Montážní příruba 2403288
-
VISU+ IPC UPGRADE - Vizualizační software 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Konektor desky plošných spojů 1777992
Vaše výhody
Konfigurovatelný jako panelový PC (PPC)
Provedení bez ventilátoru pro průmyslové použití
Energeticky úsporný čtyřjádrový procesor Intel® Celeron®
Panelový PC (PPC): IP65 na přední straně, IP20 na zadní straně
Snadno odnímatelné otáčivé nebo Solid State mechaniky v různých velikostech
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno