Resygate 3000 je konvertor protokolu až pro 4000 PV (procesních proměnných hodnot). Konvertuje sériové protokoly anebo protokoly dálkového ovládání na bázi TCP na normované protokoly IEC 60870-5-104 a IEC 60870-5-101 Balanced. Resygate působí jako univerzálně použitelný konvertor protokolů a poskytovatel dat s procesním připojením se síťovou způsobilostí. Navíc jej lze použít jako konvertor protokolů nebo podružnou stanici pro spojení dvou řídicích systémů se spojením izolovaným od sítě.
RESYGATE 3000
-
Konvertor protokolu
2400129
Konvertor protokolů pro až 4000 PV (procesních proměnných hodnot) k převodu sériové komunikace na bázi Ethernetu při modernizaci nebo výstavbě sítí.
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Konvertor protokolu pro 4 000 procesních proměnných
Převod protokolů IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, Modbus/TCP na IEC 60870-5-104 nebo IEC 60870-5-101
3 sériová rozhraní
Připojení až 18 sériových koncových přístrojů (podle protokolu)
Připojení stanic přes GPRS nebo UMTS
Zajištěno proti výpadku díky čtyřnásobné redundanci softwaru (konvertor, čtyři různé řídicí systémy)
Jednoduchá konfigurace decentralizovaných stanic pomocí předem instalovaného softwaru s automatickou kontrolou správnosti
Efektivnější využívání oblasti IP adresy díky tvoření podsítí