Resygate 1000 je konvertor protokolu až pro 500 PV (procesních proměnných hodnot). Konvertuje sériové protokoly anebo protokoly dálkového ovládání na bázi TCP na normované protokoly IEC 60870-5-104 a IEC 60870-5-101 Balanced. Resygate působí jako univerzálně použitelný konvertor protokolů a poskytovatel dat s procesním připojením se síťovou způsobilostí. Navíc jej lze použít jako konvertor protokolů nebo podružnou stanici pro spojení dvou řídicích systémů se spojením izolovaným od sítě.
RESYGATE 1000
-
Konvertor protokolu
2400128
Konvertor protokolů pro až 500 PV (procesních proměnných hodnot) k převodu sériové komunikace na bázi Ethernetu při modernizaci nebo výstavbě sítí.
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Konvertor protokolu pro 500 procesních proměnných
3 sériová rozhraní
Připojení stanic přes GPRS nebo UMTS
Připojení až 18 sériových koncových přístrojů (podle protokolu)
Převod protokolů IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, Modbus/TCP na IEC 60870-5-104 nebo IEC 60870-5-101
Zajištěno proti výpadku díky čtyřnásobné redundanci softwaru (konvertor, čtyři různé řídicí systémy)
Efektivnější využívání oblasti IP adresy díky tvoření podsítí
Jednoduchá konfigurace decentralizovaných stanic pomocí předem instalovaného softwaru s automatickou kontrolou správnosti