Designline PPC15M 2000 je průmyslový počítač s uchycením VESA, druhem ochrany IP65 a 15'' dotykovým LED displejem. Vybaven procesorem Intel® Celeron® 2980U. Díky bezventilátorovému provedení a flexibilnímu uchycení VESA je Designline PPC15M 2000 předurčen k mnohostrannému použití. Konfigurovatelný port COM umožňuje připojení ke starším sériovým zařízením. Počítač Designline PPC15M 2000 má moderní, ergonomický tvar a robustní provedení, jaké se od špičkového průmyslového počítače očekávají.
DL PPC15M 2000
-
Panelový počítač
1107937
Bezventilátorový průmyslový PC s uchycením VESA, krytím IP65, 15'' LCD monitorem s podsvícením LED a kapacitním multidotykovým displejem. Procesor Intel® Celeron® 2980U a možnost konfigurovatelné operační paměti, velkokapacitní paměti a operačního systému.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Všestranná ochrana díky IP65
Moderní, ergonomické provedení
Multidotykový displej
Širokoúhlý monitor
Intel® HD Grafika
VESA montáž
Konfigurovatelné
Bezventilátorové provedení
Podsvícení LED
Nenáročný na údržbu
Procesor Intel® Celeron® 2980U
Rozšířený rozsah teplot