BL2 PPC 7100
-
Panelový počítač
1105782
Bezventilátorový průmyslový panelový počítač (PPC) s krytím IP66 a projekčně kapacitním dotykovou obrazovkou (PCAP), vysoce výkonným procesorem Intel® Core™ i5-6300U, s 8 GB RAM a velkokapacitní pamětí M.2
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Typ produktu | Panelový počítač |
| Počítačová data | |
| Procesor | Intel® Core™ i5-6300U |
| Operační systém | Windows® 7 |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Pracovní paměť | 8 GB DDR3 |
| Datová paměť | M.2 SSD |
| Chlazení | pasivní |
| Displej | |
| Typ displeje | 39.6 cm / 15.6"-TFT |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| Formáty obrazovek | 16:9 |
| Dotyková technologie | projektivně-kapacitní (PCAP) |
| Typ osvětlení displeje | LED |
| Jas | V závislosti na konfiguraci |
| MTBF | 50000 h |
| Uživatelský software | bez uživatelského softwaru |
| Visu+ |
| Životnost baterie | 5 let (typ.) |
| Napájení | |
| Síťová část | 24 V DC ±20 % |
| Hodiny reálného času | |
| Hodiny reálného času | ano (napájeno baterií) |
| Rozhraní | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Výstup z monitoru | 2x displejový port |
| Síť | 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 |
| Sada čipů LAN | Intel® I210-AT |
| Poznámka k rozměrovým údajům | Rozměrové údaje jsou uvedeny v příručce uživatele |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP66 (z čelní strany), IP20 (ze zadní strany) |
| Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 75 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 90 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 90 % (bez kondenzace par) |
| Šok | 20g, 11 ms podle IEC 60068-2-27 |
| Vibrace (provozní) | 2grms při sinus, 5~500 Hz, 1 h/osa (montáž na panel; SSD v provozu) podle EN 60068-2-6 0,5grms při sinus, 5~500 Hz, 1 h/osa (montáž na panel; HDD v provozu) podle EN 60068-2-6 |
| Způsob montáže | Montáž na přední stranu |
| Objednací číslo | 1105782 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DRB |
| Kód výrobku | DRBABB |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 450 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 8 351 g |
| Číslo celní sazby | 84714100 |
| Země původu | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (č. CAS: 872-50-4) |
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (č. CAS: 71868-10-5) | |
Kompatibilní produkty
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptér 2400174
-
BL2 X100 32GB M.2 2242 MLC - Paměť 1185494
-
BL2 X100 64GB M.2 2242 MLC - Paměť 1185499
-
BL2 X100 128GB M.2 2242 MLC - Paměť 1185770
-
BL2 X100 240GB 2.5 SSD MLC - Paměť 1185773
-
BL2 X100 480GB 2.5 SSD MLC - Paměť 1185762
-
BL2 X100 500GB 2.5 HDD - Paměť 1185771
-
VISU+ IPC UPGRADE - Vizualizační software 1310994
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno