BL RACKMOUNT 4U - PC ve stojanu
2400064

19" 4U PC k montáži na nosič modulů s procesorem Intel® Core™ i3-9100TE nebo Intel Core™ i7-9700TE s frekvencí 2,40 GHz a operační pamětí až 32 GB. Možnost vybavení velkokapacitní pamětí až do 12 TB. Sloty PCI a PCIe umožňující rozšíření systému.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Vaše výhody

Navrženo pro formát držáku 19"
Místa pro 3 vyměnitelné diskové jednotky datové paměti
Ochrana všech součástí na přední straně posuvnými dveřmi
Snadná údržba s vyměnitelným vzduchovým filtrem (se schopností Hot Swap)
Podpora RAID
Podporuje USB 2.0 a 3.0