ZFKK 1,5-MSTBV-5,08-PE/F - Průchozí svornice
1873032

Průchozí svornice, 1. a 2. patro připojení vpravo, typ připojení: Pružinová svorka, průřez: 0,2 mm2 - 2,5 mm2, montáž: NS 35/7,5, barva: zeleno-žlutá

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty