HDFKV 16 RD - Průchodková svorka
0717681

průřez 16 mm2
typ připojení Šroubová svorka s tahovým pouzdrem
způsob balení zabaleno v krabici

Průchozí svorka, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, počet pólů: 1, zátěžový proud: 76 A, průřez: 0,5 mm2 - 25 mm2, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: -90 °, šířka: 12 mm, barva: červená

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Princip západky bez použití nástrojů dovoluje jednoduchou montáž na stěnu přístroje
Automatické vyrovnání tloušťky dovoluje univerzální použití