QPD W 4 0,75M20 0,15BKAE VPE50 - Stěnová průchodka
1419982

Stěnová průchodka, připojení QUICKON, počet pólů: 4+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, černá, bez matice QUICKON, průměr kabelu: 6 mm ... 10 mm, montážní závit: M20, jednotlivé žíly (přivařené), 2,5 mm2, žíly hladce odříznuté, délka vedení: 0,15 m

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Inovativní řešení, které šetří čas – rychlospojka QUICKON zajistí až 80% úsporu času při připojování na místě
Skrz na skrz odolný: pouzdro v krytí IP68 / IP69 K a IK07 pro široké možnosti použití
Bezpečná přípojka díky mechanickému kódování proti chybnému zapojení a díky ochraně při dotyku podle normy DIN EN 0105
Účelné – při použití stěnových průchodek už pro přípojku vodičů není nutné otvírat přístroje