Multiplexorový terminál polní sběrnice PA umožňuje zapojení standardních vstupních a výstupních modulů Radioline do sítě Profibus PA. Polní sběrnice MUX/HS/PA má pět profilových softwarových verzí pro různé konfigurace vstupů a výstupů.
    
  
  FB-MUX/HS/AI/PA
   - 
  Multiplexor
    
      1005331
      
      
    
  
      Čelní stanici FB-MUX/HS/AI/PA lze použít až s pěti 4-kanálovými analogovými vstupními moduly (RAD-AI4-IFS), pěti 4-kanálovými teplotními snímači PT100 (PT100-4-IFS) nebo libovolnou sestavou z modulů pro max. 20 kanálů. Tato sestava je použitelná jako řešení analogových vstupů a k regulaci teploty.
      Zdarma ke stažení.
      Soubory ke stažení
    
  Detaily výrobku
ATEX
ID schválení: IBExU17ATEXB011 XKompatibilní produkty
Vaše výhody
IECEx CoC
        ATEX zóna 2 vhodná
        Připojení všech V/V polních signálů přes standardní kabel PROFIBUS PA
        Seznam UL
        Nevyžaduje se žádný software díky předkonfigurované čelní stanici.
        Pět hlavních stanic specifických pro aplikace umožní jednoduchou implementaci v poli
        Jednoduchá integrace v hostitelském systému pomocí datového souboru EDD, GSD nebo DTM
        Stupňovitá rozšířitelnost podle požadavků aplikace