Multiplexorový terminál polní sběrnice PA umožňuje zapojení standardních vstupních a výstupních modulů Radioline do sítě Profibus PA. Polní sběrnice MUX/HS/PA má pět profilových softwarových verzí pro různé konfigurace vstupů a výstupů.
FB-MUX/HS/AIOTEMP/PA
-
Multiplexor
1005330
Čelní stanici FB-MUX/HS/AIOTEMP/PA lze použít až se třemi 4-kanálovými analogovými vstupními moduly (RAD-AI4-IFS) nebo třemi 4-kanálovými teplotními snímači PT100 (RAD-PT100-4-IFS) a dvěma 4-kanálovými analogovými výstupními moduly (RAD-AO4-IFS). Tato sestava je použitelná jako řešení analogových vstupů/výstupů a k regulaci teploty.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
ATEX
ID schválení: IBExU17ATEXB011 XKompatibilní produkty
Vaše výhody
Stupňovitá rozšířitelnost podle požadavků aplikace
Seznam UL
IECEx CoC
Nevyžaduje se žádný software díky předkonfigurované čelní stanici.
Pět hlavních stanic specifických pro aplikace umožní jednoduchou implementaci v poli
Jednoduchá integrace v hostitelském systému pomocí datového souboru EDD, GSD nebo DTM
Připojení všech V/V polních signálů přes standardní kabel PROFIBUS PA
ATEX zóna 2 vhodná