Co je dobré vědět
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
Průmyslová umělá inteligence
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
VLC-RTM-P - Licence
VLC-RTM-P
-
Licence
5603720
VLC runtime s klíčem pro paralelní rozhraní
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Programovací software
Vlastnosti systému
Účel použití softwaru
Inženýrský software pro řídicí jednotky VLC
Funkčnost
Základní funkce
Programování s vývojovým diagramem a editory RLL
Programování kontaktní logiky, založené na IEC-61131-3, optimalizováno pro vývojový diagram
Booleovské a bitové operace
Matematické funkce
řetězcové funkce
Patice Berkeley přes TCP/IP v reálném čase
Integrovaný pohon
Komunikace přes OPC server, DDE server a Ethernet Peer-to-Peer
Rozmanitá podpora I/O ovladače
HMI funkce a možnosti
Systémové předpoklady
Ovládací přístroje
Klávesnice, myš
Operační systém
Windows® 2000 Pro
Windows® XP Pro
Procesor
min. Pentium 4 / Celeron 1 GHz
Diskové úložiště
min. 100 MB (pro plnou instalaci)
Hlavní paměť
500 MB
Rozhraní
Paralelní rozhraní nebo USB Port pro hlavní licenci.
Podporované národní jazyky
anglicky
Optická mechanika
CD-ROM
Rozlišení obrazovky
800 x 600 (1024 x 768)
Obchodní data
Objednací číslo
5603720
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Prodejní kód
DRA
Kód výrobku
DRACBC
GTIN
4017918992330
Hmotnost/kus (včetně obalu)
453 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
453 g
Číslo celní sazby
85234910
Země původu
US
Klasifikace
ECLASS
ECLASS-13.0
27242501
ETIM
ETIM 9.0
EC000809
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43233600