NLC-USB TO SERIAL-CBL 2M - Vedení
NLC-USB TO SERIAL-CBL 2M
-
Vedení
2400111
Kabel,
sériový, USB k RJ11/12
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Adaptérový kabel
Kabel/vedení
Délka vedení
2 m
Obchodní data
Objednací číslo
2400111
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Prodejní kód
DRA
Kód výrobku
DRACAZ
GTIN
4046356977234
Hmotnost/kus (včetně obalu)
44 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
42 g
Číslo celní sazby
85444290
Země původu
CN
Klasifikace
ECLASS
ECLASS-13.0
27242220
ETIM
ETIM 9.0
EC000237
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)