UM-BASIC 72 PROFIL L235CM KMGY - Profil
1831237

Pouzdra z vytlačovaného profilu, Pojistka s bočními prvky, pojistka s prvkem patky, Základní profil, šířka profilu (uvnitř): 72 mm, délka: 2350 mm, hloubka: 19,8 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Různé základní profily vždy se třemi úrovněmi plošných spojů
Kryty modulů různých tvarů lze libovolně polohovat
Kompatibilita s celou řadou standardních připojovacích technik
Snadná montáž přístrojů díky principu snap-mount (boční části se nasunou bez nástroje)
Vysoká flexibilita díky volně polohovatelným krytkám