SACC-E-MSB-5CON-M16/0,5 PP
-
Přístrojový konektor zpředu stěny
1788121
Přístrojový konektor zpředu stěny, Trn, přímo, M12-Vnější zajištění push-pull, B-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 0,34 mm2, lanko TPE, zalitý, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Zavedený standard M12 pro bezpečný přenos signálů, dat a výkonu
Snadné a rychlé kabelové propojení přístrojů a zařízení v obtížně přístupných prostorech
Systém zajištění M12 PUSH-PULL nezávislý na výrobci pro maximální dostupnost
Spolehlivé připojení stínění i při extrémním mechanickém namáhání