PV-FT-C2M-C-4-275-RD-SP-62-DS - Přístrojový konektor zpředu stěny
1628433

Přístrojový konektor zpředu stěny, Rodina výrobků: SUNCLIX, materiál pouzdra: PPE, průřez vodiče min.: 4 mm2, jmenovité napětí: 1000 V DC, jmenovitý proud: 40 A, Typ připojení: Lisování

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty