PV-FT-C2F-C-4-275-BU-SP-62-DS
-
Přístrojový konektor zpředu stěny
1628434
Přístrojový konektor zpředu stěny, Rodina výrobků: SUNCLIX, materiál pouzdra: PPE, průřez vodiče min.: 4 mm2, jmenovité napětí: 1000 V DC, jmenovitý proud: 40 A, Typ připojení: Lisování
Detaily výrobku
| Bezpečnostní pokyn | |
| Bezpečnostní pokyn | • VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. |
| • VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
| VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. | |
| • Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení. | |
| • Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat. | |
| • Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products). | |
| • Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel. | |
| • Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny. | |
| • Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno. | |
| • Dodržujte příslušné technické údaje. Informace naleznete na těchto místech: o na výrobku, o na obalové etiketě, o v dodané dokumentaci, o na internetové adrese phoenixcontact.com/products u příslušného výrobku. |
|
| • U produktu je třeba dodržovat montážní pokyny / podklady provedení v sekci stahování na internetové adrese phoenixcontact.com/products. | |
| • Nezapojené konektory uzavřete do ochranného krytu. Vhodné příslušenství naleznete v sekci příslušenství na internetové adrese phoenixcontact.com/products u daného výrobku | |
| • Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| • Používejte konektor, pouze ve zcela zapojeném a uzamčeném stavu. | |
| • Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity. | |
| • Dodržujte minimální poloměr ohybu kabelu. Kabel položte, aniž byste ho překrucovali. | |
| Typ produktu | Stěnová průchodka |
| Produktová řada | SUNCLIX |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Připojení vodiče | |
| Utahovací moment | 1,8 Nm ±0,1 Nm |
| Šířka | 18,6 mm |
| Výška | 18,6 mm |
| Délka | 43,2 mm |
| Jmenovité napětí (III/2) | 1500 V |
| Jmenovité napětí ATD | 1000 V DC podle norem IEC 62852:2014 / AMD 1:2020 |
| Jmenovité rázové napětí (III/3) | 16 kV |
| Jmenovitý proud | 40 A |
| Mechanické údaje | |
| Zástrčná síla | 45 N ±10 N |
| Barva dílu pouzdra | černá |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| skupina izolačního materiálu | III |
| Materiál pouzdra | PPE |
| Materiál kabelové těsnění | Elastosil LR 3065/50 |
| Materiál kontakt | Cu |
| Materiál povrch kontaktu | Ag |
| Materiál držák kontaktu | PPE |
| Materiál kroužek O | Silopren LSR 2660 |
| Dílčí žíla, průřez | 4 mm² |
| Bezhalogenovost | ano |
| Okolní podmínky | |
| Krytí (zapojeno) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Krytí (nezapojeno) | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C |
| teplota okolí (montáž) | -25 °C ... 50 °C |
| Objednací číslo | 1628434 |
| Ks/bal. | 250 Kus |
| Minimální objednané množství | 250 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | ABL |
| Kód výrobku | ABLBAA |
| GTIN | 4055626448626 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 22,22 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 22,22 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440107 |
| ECLASS-15.0 | 27440107 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno