SACC-DSI-M12MS-12CON-M16/0,5X
-
Přístrojový konektor zezadu stěny
1239281
Přístrojový konektor zezadu stěny, Univerzální, 12-pólový, Trn, přímo, M12-SPEEDCON, A-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 0,14 mm2, lanko TPE, zalitý, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Předem osazeno lanky pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
Lanka zalita pro optimální těsnost
Všechna obvyklá schémata pólů a kódování pro přenos signálů, dat a výkonu s jednotným provedením Design-in
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility
Rychlospojka SPEEDCON snižuje dobu potřebnou na kabeláž