SACC-DSI-M12FS-5CON-M16/0,75X - Přístrojový konektor zezadu stěny
1239478

Přístrojový konektor zezadu stěny, Univerzální, 5-pólový, Zásuvka, přímo, M12, A-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,75 m, 0,34 mm2, lanko TPE, zalitý, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Předem osazeno lanky pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
Lanka zalita pro optimální těsnost
Všechna obvyklá schémata pólů a kódování pro přenos signálů, dat a výkonu s jednotným provedením Design-in
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility
Rychlospojka SPEEDCON snižuje dobu potřebnou na kabeláž