BF-PC 4 GY - Upevňovací závěs
BF-PC 4 GY
-
Upevňovací závěs
1835973
Příruba, barva: šedá, řada výrobků: BF BEFESTIGUNGSFLANSCHE
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Příruba
Produktová řada
BF BEFESTIGUNGSFLANSCHE
Počet pólů
1
Rozteč
0 mm
Rozměry
Rozteč
-
Údaje o materiálu
Barva (Pouzdro)
šedá (RAL 7042)
Izolační materiál
PA
skupina izolačního materiálu
I
CTI dle IEC 60112
600
Třída hořlavosti podle UL 94
V0
Obchodní data
Objednací číslo
1835973
Ks/bal.
50 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Prodejní kód
AAH
Kód výrobku
AAHZBA
GTIN
4017918234775
Hmotnost/kus (včetně obalu)
2,46 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
2,184 g
Číslo celní sazby
85389099
Země původu
PL
Klasifikace
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
(Žádná řízení o výjimkách)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
EF3.1 Změna klimatu
CO2e kg
0,019 kg CO2e
Kompatibilní produkty
Expand all
Collapse all
Kde mohu tento výrobek koupit?
Nápověda k produktu