SOL-SC-24ST-1-15F1-00000131 - Připojovací skříň generátoru
1118972

Připojovací skříně generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1500 V DC k připojení až 24 řetězců. S jednostrannou ochranou pomocí držáku pojistek a odpojovacího spínače DC. Kabelové zavedení prostřednictvím několikanásobného kabelového šroubení. Včetně 15A pojistkových vložek.

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kombinace spínacích zařízení v souladu s normou díky aplikaci DIN EN 61439
Použití nejlepších propojovacích technologií a vhodných komponentů
Uživatelsky orientovaná analýza a poradenství
Velké portfolio připojovacích skříní generátoru dostupných skladem
Dlouhodobý a bezchybný provoz díky rozsáhle testovaným řešením