SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2300FS - Připojovací skříň generátoru
1137052

Připojovací skříně generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1000 V DC k připojení 1× 1 řetězce. S přepěťovou ochranou (typ 2), DC požárním zátěžovým oddělovacím spínačem s dálkovým přístupem a přípojkou Push-in pro vstupní a výstupní stranu.

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Rychlá instalace a uvedení do provozu
Kombinace spínacích zařízení v souladu s normou díky aplikaci DIN EN 61439
Velké portfolio připojovacích skříní generátoru dostupných skladem
Uživatelsky orientované poradenství