produktová řada COMBICON Connectors S
průřez 1,5 mm2
typ připojení Pružinová svorka
způsob montáže Technika přímého zasunutí
způsob balení zabaleno v krabici
Přímá zástrčka desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů: 2, počet přípojek: 2, řada výrobků: ZEC 1,5/..-ST, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinová svorka, montáž: Technika přímého zasunutí, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: ZEC, zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob upevnění: Uzavírací příruba, způsob balení: zabaleno v krabici