FL SWITCH 1008E - Industrial Ethernet Switch
2891065

Přepínač sítě Ethernet s osmi porty RJ45, odpovídá normám IEC 61850-3 a IEEE 1613. Automatické rozpoznání přenosové rychlosti 10/100 MBit/s (RJ45) s funkcí Autocrossing.

Detaily výrobku








Vaše výhody

Široký rozsah provozní teploty −40 °C … 75 °C
Priorizovaná hlášení QoS (Quality of Service)
Síťová struktura pode IEC 61850
IEEE 1613
Signální kontakt pro diagnostiku napájení a stavu propojení
Lokální diagnostické indikace LED
Určeno pro použití v transformovnách.
Rozpoznání automatického vyjednání a automatického křížení usnadňuje instalaci a konstrukci