Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce.
Typ produktu
Rozdělovač potenciálu
Produktová řada
VARIOFACE
Objednací číslo
2300591
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
25 Kus
Upozornění
Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód
DK2
Kód výrobku
DK2AZZ
GTIN
4017918897314
Hmotnost/kus (včetně obalu)
332,2 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
332,2 g
Číslo celní sazby
85369010
Země původu
DE
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %