UM 45-FLK50/FRONT/Q
-
Předávací modul
2959557
VARIOFACE SLIM-LINE, šroubové svorky a zásuvka plochého kabelu, k montáži napříč na NS 35/7,5; počet pólů 50
Detaily výrobku
| Typ produktu | Předávací modul |
| Počet pólů | 50 |
| Izolační vlastnosti | |
| Izolace | Funkční izolace |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Max. přípustné provozní napětí | 25 V AC |
| 60 V DC | |
| Max. proudová zatížitelnost na jednu větev | 1 A (údaj platí pro činitel současnosti 100 %) |
| Izolační pevnost | 63 V |
| Jmenovité rázové napětí | 0,6 kV |
| Úroveň pole | |
| Přípojka podle normy | IEC / EN |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Úroveň řízení | |
| Typ připojení | IDC/FLK lišta s trny |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 50 |
| Rozteč | 2,54 mm |
| Ukazatel stavu k dispozici | ne |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 45 mm |
| Výška | 190,8 mm |
| Hloubka | 50,19 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Typ izolačního materiálu pouzdro | PVC |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP00 |
| Teplota prostředí (provoz) | -10 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -10 °C ... 70 °C |
| Normy/předpisy | DIN EN 50178 |
| IEC 60664 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Objednací číslo | 2959557 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK21A1 |
| GTIN | 4017918086206 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 323,4 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 262,64 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Kabel 2295046
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2289065
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabel 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabel 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabel 2299107
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabel 2299110
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabel 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabel 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kabel 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Kabel 2299152
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Kabel 2299178
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - Kabel 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - Kabel 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - Kabel 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - Kabel 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - Kabel 2314257
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno